Publier vos produits
MOVE IN flex 45 round trim
MOVE IN flex 45 round trim
MOVE IN flex 45 round trim
MOVE IN flex 45 round trim
MOVE IN flex 45 round trim
MOVE IN flex 45 round trim
    XAL

    MOVE IN flex 45 round trim

    Elément de spot rond en aluminium ; thermolaquée ; montage sans outil en kit de montage (avec bord continu) par système à déclic à bille ; elément de spot réglable en hauteur sans outil : affleurant avec le plafond, dépassant de 25 mm ou 35 mm ; tête de spot pivotant à 360° et orientable à 90° ; Technologie COB (Chip on Board) pour efficacité maximale ; pas de formation d’ombres multiples ; LED économes en énergie à restitution de couleur élevée ; réflecteur de grande qualité, métallisée à l’aluminium avec optique facette ; caractéristique de rayonnement précise ; bon anti-éblouissement grâce aux points lumineux en retrait ; eléments optiques comme accessoires
    Spécifications techniques
    • Réference unique.MOVE_IN_45_flex_round_trim
    • Famille de produitsÉclairage
    • Groupe de produitsPlafond | Encastré
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-14
    • Numéro d'édition3
    • Hauteur (mm)107
    • Largeur (mm)45
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (26)
    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (8)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (7)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (39)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (18)