Publier vos produits
MOVE IT 10 track surface
MOVE IT 10 track surface
    XAL

    MOVE IT 10 track surface

    Profil extrudé en aluminium plat avec 11 mm de hauteur et 10 mm de largeur de joint ; pour montage apparent mur/plafond ; conçu pour système d’éclairage continu ; configuration de système flexible grâce à des connecteurs en L, T ou X ou au moyen de connecteurs FLEX ou LEVEL ; avec profil de rail intégré pour fixation d’alimentation électrique et signal DALI-2 ; surface anodisé ou thermolaquée ; montage flexible et sans outil des inserts grâce à la fixation par clip
    Spécifications techniques
    • Réference unique.MOVE_IT_10_track_surface
    • Famille de produitsÉclairage
    • Groupe de produitsPlafond | Rail
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-04-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
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
    Produits similaires

    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (8)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (38)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (25)
    5.0 sur 5 étoiles 5.0 (5)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (10)