Publier vos produits
MOVE IT 25 surface / suspended system
MOVE IT 25 surface / suspended system
MOVE IT 25 surface / suspended system
MOVE IT 25 surface / suspended system
MOVE IT 25 surface / suspended system
MOVE IT 25 surface / suspended system
MOVE IT 25 surface / suspended system
MOVE IT 25 surface / suspended system
MOVE IT 25 surface / suspended system
    XAL

    MOVE IT 25 surface / suspended system

    Profil extrudé en aluminium avec 28 mm de largeur de joint ; pour montage apparent mur/plafond ou suspendu (suspension par câble) ; réglage en hauteur sans outil ; câble d’alimentation noire inclus ; conçu pour systèmes d’éclairage continus, équerres de raccordement 90°, segment CURVE 90° et rotule de jonction avec jusqu’à 6 possibilités de branchement profilé pour des montages en systèmes flexibles ; avec profil de rail intégré pour fixation d’alimentation électrique et signal DALI ; surface anodisé ou thermolaquée ; montage flexible et sans outil de éléments grâce au support magnétique + verrouillage ; accessoires insonorisants à insérer dans le système suspendu MOVE IT composé de jonctions et profils d’une longueur de 1220 mm disponibles
    Spécifications techniques
    • Réference unique.MOVE_IT_25_surface_suspended-system
    • Famille de produitsÉclairage
    • Groupe de produitsPlafond | Rail
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-04-09
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)60
    • Largeur (mm)31
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (26)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (7)
    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (8)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (39)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (18)