Publier vos produits
MOVE IT 25 suspended indirect system
MOVE IT 25 suspended indirect system
MOVE IT 25 suspended indirect system
MOVE IT 25 suspended indirect system
MOVE IT 25 suspended indirect system
MOVE IT 25 suspended indirect system
MOVE IT 25 suspended indirect system
MOVE IT 25 suspended indirect system
    XAL

    MOVE IT 25 suspended indirect system

    Profil extrudé en aluminium avec 28 mm de largeur de joint ; pour montage suspendu (suspension par câble) ; réglage en hauteur sans outil ; câble d’alimentation noire inclus ; conçu pour les systèmes d’éclairage continu, équerre de raccordement à 90° et rotule de jonction avec jusqu’à 6 possibilités de branchement profilé pour des montages en systèmes flexibles ; avec composants lumineux indirects pour une accentuation supplémentaire du plafond ; elément à lumière indirecte recouvert d'un cache-lentille opale ; avec profil de rail intégré pour fixation d’alimentation électrique et signal DALI ; surface anodisé ou thermolaquée ; montage flexible et sans outil de éléments grâce au support magnétique + verrouillage ; accessoires insonorisants à insérer dans le système suspendu MOVE IT composé de jonctions et profils d’une longueur de 1220 mm disponibles
    Spécifications techniques
    • Réference unique.MOVE_IT_25_suspended_indirect_system
    • Famille de produitsÉclairage
    • Groupe de produitsPlafond | Rail
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-04-09
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)60
    • Largeur (mm)31
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (26)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (7)
    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (8)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (39)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (18)