Publier vos produits
MOVE IT PRO 45 track surface suspended
MOVE IT PRO 45 track surface suspended
    XAL

    MOVE IT PRO 45 track surface suspended

    Profilé d’aluminium extrudé, 45 mm de large et 59 mm de haut ; pour montage au plafond en saillie ou pour montage suspendu (suspension par câble) ; réglage en hauteur sans outil ; conçu pour les systèmes d’éclairage continu, connecteurs L / T / X pour une grande flexibilité de conception de système ; avec conducteurs en cuivre triphasés intégrés + 4 conducteurs en cuivre pour l’éclairage de secours (2 circuits d’éclairage de secours) + 2 conducteurs en cuivre DALI pour prise en charge de la tension d’alimentation, de l’alimentation électrique d’éclairage de secours et du signal DALI ; possibilité de raccourcir à la longueur souhaitée par le client ; surface thermolaquée ; montage flexible et sans outil des inserts, y compris adaptateur high power + convertisseur ; inserts d’éclairage avec différents rayonnements, modules d’éclairage de secours (luminaires pour issue de secours et urgence) à intégrer pour fonctionnement sur batteries centralisées et inserts à capteurs
    Spécifications techniques
    • Réference unique.MOVE_IT_PRO_45_track_surface_suspended
    • Famille de produitsÉclairage
    • Groupe de produitsPlafond | Rail
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-07-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
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
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (26)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (7)
    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (8)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (39)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (18)