Publier vos produits
SASSO 100 round suspended downlight
SASSO 100 round suspended downlight
SASSO 100 round suspended downlight
    XAL

    SASSO 100 round suspended downlight

    Spot cylindrique en aluminium ; surface de l'insert d'éclairage peinte ; surface du boîtier thermolaquée ; suspension par câble ; câble d’alimentation inclus (noir ou blanche) ; recoupable à volonté ; caractéristiques de rayonn. précises grâce à l'optique à lentille ; Technologie COB (Chip on Board) pour efficacité maximale ; pas d'ombres multiples ; LED économes en énergie à restitution de couleur élevée ; cache-piton pour câblage continu ; convertisseur inclus dans le cache-piton
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SASSO_100_round_suspended_downlight
    • Famille de produitsÉclairage
    • Groupe de produitsPlafond | Suspendu
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-29
    • Numéro d'édition3
    • Hauteur (mm)122
    • Largeur (mm)100
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcrylique
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCLampe
    • Code ETIMEG000028
    • Nom ETIMLamps
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 45 15
    • Titre OmniClassLamps
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produits similaires

    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (8)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (25)
    5.0 sur 5 étoiles 5.0 (5)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (10)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (38)