Publier vos produits
SASSO 60 square ceiling wallwasher floor
SASSO 60 square ceiling wallwasher floor
SASSO 60 square ceiling wallwasher floor
    XAL

    SASSO 60 square ceiling wallwasher floor

    Spot de plafond carré en aluminium ; surface de l'insert d'éclairage peinte ; surface du boîtier thermolaquée ; corps de luminaire pouvant être monté sans outils sur la plaque de montage grâce à un système de verrouillage ; caractéristique de rayonnement asymétrique ; réflecteur de grande qualité avec surface à microfacettes, métallisée à l'aluminium ; pas d'ombres multiples ; LED économes en énergie à restitution de couleur élevée ; luminaire pour câblage continu ; convertisseur intégré à la tête de spot
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SASSO_60_square_ceiling_wallwasher_floor
    • Famille de produitsÉclairage
    • Groupe de produitsPlafond | Surface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-04-07
    • Numéro d'édition3
    • Hauteur (mm)108
    • Largeur (mm)72
    • Profondeur (mm)72
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcrylique
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produits similaires

    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (8)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (25)
    5.0 sur 5 étoiles 5.0 (5)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (10)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (38)