Publier vos produits
SASSO PRO 80 spotlight adjustable offset trimless
SASSO PRO 80 spotlight adjustable offset trimless
SASSO PRO 80 spotlight adjustable offset trimless
SASSO PRO 80 spotlight adjustable offset trimless
    XAL

    SASSO PRO 80 spotlight adjustable offset trimless

    Spot rond encastrable en fonte d’aluminium injectée ; montage sans outil en kit de montage par système à déclic à bille ; surface thermolaquée ; pour encastr. sans bord en plafond placoplâtre ; module d'éclairage rotatif et orientable ; luminaire en retrait ; eléments optiques disponibles comme accessoires ; également possible avec une optique de lentilles de haute qualité présentant des caractéristiques de rayonnement précises ; ou un réflecteur de haute qualité avec une optique sphérique à facettes, caractéristiques de rayonnement précises avec divers angles de diffusion ; Installation resp. remplacement sans outil ; avec technologie COB (Chip on Board) ou High-Power-LED pour efficacité maximale ; pas d'ombres multiples ; LED économes en énergie à restitution de couleur élevée
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SASSO_PRO_80_spotlight_adjustable_offset_trimless
    • Famille de produitsÉclairage
    • Groupe de produitsPlafond | Encastré
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)83
    • Largeur (mm)124
    • Profondeur (mm)92
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produits similaires

    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (8)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (25)
    5.0 sur 5 étoiles 5.0 (5)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (10)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (38)