Publier vos produits
SONO flex trim
SONO flex trim
SONO flex trim
    XAL

    SONO flex trim

    4.8 sur 5 étoiles4.8(13 Avis)
    Luminaire rond encastré en alu, composé de corps de luminaire (SONO) et boîtier d’encastr. ; boîtier avec bord continu convient pour un encastrement en plafonds en placoplâtre ; convient aux épaisseurs de plafond de 10-25 mm ; en option : encastrement dans plafonds en béton au moyen d'un boîtier d'installation pour le béton (disponible comme accessoire) ; surface thermolaquée ; Luminaire encastrable sans outil dans boîtier au choix en affleurement dans le plafond ou saillant sur 25cm ; cache PMMA, à éclairage parfaitement homogène, satiné ; luminance identique pour toutes les variantes de taille ; LED économes en énergie à restitution de couleur élevée ; luminaire avec 2 ouvertures câblage et borne enfichable pour câblage passant
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SONO_FLEX_trim
    • Famille de produitsÉclairage
    • Groupe de produitsPlafond | Encastré
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-08-17
    • Numéro d'édition3
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produits similaires

    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (8)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (38)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (25)
    5.0 sur 5 étoiles 5.0 (5)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (10)