Publier vos produits
SPADO 150 round trim
SPADO 150 round trim
    XAL

    SPADO 150 round trim

    Corps de luminaire rond en fonte d’aluminium injectée ; avec bord continu ; convient aux épaisseurs de plafond de 2-25 mm ; surface blanche ou noir (uniquement SPADO 150 round trim 3000 K) thermolaquée ; montage sans outil avec fermeture par ressort à déclic ; réflecteur en polycarbonate, chromé brillant ; caractéristiques de rayonnement symétriquess ; niveau de luminaire en retrait ; disponible comme version luminaire d'éclairage de poste de travail adapté au travail sur écran selon DIN EN 12464-1 (UGR≤19) ; refroidissement passif de LED par géométrie dissIP ateur thermique optimisée ; LED économes en énergie à restitution de couleur élevée ; binning initial ≤ 3 MacAdam ; livrable dans les couleurs de lumière 3000 K, 4000 K et Tunable White (3000-4000 K) ; CRI ≥ 80 ; min. 90 % du flux lumineux au bout de 50000 h de durée de vie ; convertisseur externe pour fente plafond, câblage continu adapté ; indice de protection en bas IP 44 (en haut IP 20) ; CP II ; ballast approprié pour le fonctionnement sur un système de batterie centrale ; en option non gradable ou commande via DALI-2
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SPADO_150_round_trim
    • Famille de produitsÉclairage
    • Groupe de produitsPlafond | Encastré
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-01-12
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)104
    • Largeur (mm)179
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produits similaires

    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (8)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (38)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (25)
    5.0 sur 5 étoiles 5.0 (5)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (10)