Publier vos produits
SPIO 60 downlight trimless
XAL

SPIO 60 downlight trimless

Spot rond encastrable en fonte d’aluminium injectée ; montage sans outil en kit de montage par système à déclic à bille ; pour encastr. sans bord en plafond placoplâtre ; plaque de couverture peinturable ; joint creux entre la plaque de couv. et le kit de montage plâtrable en opt. ; caractéristiques de rayonnement symétriquess ; optique lentille de grande qualité ; plafond harmonieux par luminaire en retrait ; surface de diffusion réduite (Ø 10 mm seulement) ; pas d'ombres multiples ; LED économes en énergie à restitution de couleur élevée
Spécifications techniques
  • Réference unique.SPIO_60_downlight_trimless
  • Famille de produitsÉclairage
  • Groupe de produitsPlafond | Encastré
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-07-14
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)67
  • Largeur (mm)73
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enAutriche
  • Fabriqué enAutriche
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEG000027
  • Nom ETIMLuminaires
  • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Code UNSPSC3911
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
Produits similaires

4.1 sur 5 étoiles 4.1 (8)
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (38)
4.8 sur 5 étoiles 4.8 (25)
5.0 sur 5 étoiles 5.0 (5)
4.5 sur 5 étoiles 4.5 (10)