Publier vos produits
SPOTLINE 300 mm MOVE IT 10
XAL

SPOTLINE 300 mm MOVE IT 10

Insert lumineux linéaire en plastique ; l'élément d'éclairage peut être inséré et déplacé sans outil grâce à la fixation par clip ; affleurant dans le système de profilés ; équipé de points lumineux à LED simples ; points lumineux en retrait ; malgré tout efficacité accrue grâce à une tech. de lentilles spéciale ; lentilles utilisées avec caractéristique de rayonnement moyenne ; LED économes en énergie à restitution de couleur élevée ; protection Hot Plug
Spécifications techniques
  • Réference unique.SPOTLINE_300_mm_MOVE_IT_10
  • Famille de produitsÉclairage
  • Groupe de produitsPlafond | Rail
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-10-13
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)11
  • Largeur (mm)300
  • Profondeur (mm)10
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enAutriche
  • Fabriqué enAutriche
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEG000027
  • Nom ETIMLuminaires
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
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
Produits similaires

4.8 sur 5 étoiles 4.8 (25)
4.1 sur 5 étoiles 4.1 (8)
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (38)
4.8 sur 5 étoiles 4.8 (18)
5.0 sur 5 étoiles 5.0 (5)