Publier vos produits
SQUADRO 1 × 4 lamps wallwasher trim
SQUADRO 1 × 4 lamps wallwasher trim
SQUADRO 1 × 4 lamps wallwasher trim
SQUADRO 1 × 4 lamps wallwasher trim
SQUADRO 1 × 4 lamps wallwasher trim
SQUADRO 1 × 4 lamps wallwasher trim
    XAL

    SQUADRO 1 × 4 lamps wallwasher trim

    Spot encastré en aluminium moulé avec deux modules lumineux différents (pour shelf floor washer et wall floor washer) ; avec bord continu ; surface thermolaquée blanche ou noir ; disponible dans des couleurs spéciales ; montage sans outil avec fermeture par ressort à déclic ; Spot pour couloirs avec réflecteurs spéciaux multIP les dotés d'une technologie à forme libre avec optique à facettes pour un guidage extrêmement précis du flux lumineux ; éclairage précis des étagères et des couloirs, anti-éblouissement longitudinal optimal pour un confort visuel élevé dans les couloirs, modules lumineux réglables ;  +20°/-15° orientable; DissIP ateur thermique intégré à la géométrie des luminaires pour gestion thermique optimale et refroidissement passif des LED ; Technologie COB (Chip on Board) pour efficacité maximale ; LED économes en énergie à restitution de couleur élevée ; binning initial ≤ 3 MacAdam ; livrable dans les couleurs de lumière 3000 K et 4000 K ; CRI ≥ 80 ; min. 80 % du flux lumineux au bout de 50000 h de durée de vie ; genre protection IP 20 ; verre de protection IP 40 disponible comme accessoire ; CP II ; en option non gradable ou commande via DALI-2
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SQUADRO_1_x_4_lamps_wallwasher_trim
    • Famille de produitsÉclairage
    • Groupe de produitsPlafond | Encastré
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-01-12
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)171
    • Largeur (mm)290
    • Profondeur (mm)78
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produits similaires

    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (25)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (38)
    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (8)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (32)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (10)