Publier vos produits
STREAMCUT wall
STREAMCUT wall
    XAL

    STREAMCUT wall

    Luminaire mural encastré en aluminium dans un design sobre et épuré ; surface anodisé (protection) et thermolaquée en gris foncé ou noir ; verre de sécurité partiellement imprimé, fixé avec vis en inox ; Réflecteur en aluminium pur mat anodisé avec caractéristique de rayonnement asymétrique ; LED économes en énergie à restitution de couleur élevée ; genre protection IP 65, avec soupape compensation pression ; températures ambiantes de -20°C à +50°C ; logement séparé de branchement de luminaire, convient à un câblage passant
    Spécifications techniques
    • Réference unique.STREAMCUT_wall
    • Famille de produitsÉclairage
    • Groupe de produitsMural | Surface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-14
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)200
    • Largeur (mm)150
    • Profondeur (mm)70
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (26)
    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (8)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (7)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (39)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (18)