Publier vos produits
TWIST 100 trimless
TWIST 100 trimless
    XAL

    TWIST 100 trimless

    Spot rond encastrable en fonte d’aluminium injectée ; thermolaquée ; montage sans outil en kit de montage  (sans bord) par système à déclic à bille ; rotatif à 360° et pivotant à 45° ; Technologie COB (Chip on Board) pour efficacité maximale ; pas de formation d’ombres multiples ; LED économes en énergie à restitution de couleur élevée ;  réflecteur de grande qualité avec optique facette sphérique ; caractéristique de rayonnement précise ; eléments optiques comme accessoires ; les accessoires optiques peuvent être combinés entre eux
    Spécifications techniques
    • Réference unique.TWIST_100_trimless
    • Famille de produitsÉclairage
    • Groupe de produitsPlafond | Encastré
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-23
    • Numéro d'édition3
    • Largeur (mm)105
    • Profondeur (mm)99
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produits similaires

    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (8)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (25)
    5.0 sur 5 étoiles 5.0 (5)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (10)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (38)