Publier vos produits
UNICO wall surface 2 lamps
UNICO wall surface 2 lamps
UNICO wall surface 2 lamps
    XAL

    UNICO wall surface 2 lamps

    Multi-Uplight mural apparent rectangulaire en alum. ; avec deux inserts d'éclairage ; corps de luminaire pouvant être monté sans outils sur la plaque de montage grâce à un système de verrouillage ; convertisseur intégré dans le corps de luminaire ; surface thermolaquée ; réflecteur de grande qualité avec surface à microfacettes, métallisée à l'aluminium ; éclairage homogène du mur ou du plafond par une distribution de lumière uniforme ; High-Power-LED à grande efficacité énergétique, très bon rendu des couleurs ; luminaire pour câblage continu
    Spécifications techniques
    • Réference unique.UNICO_wall_surface_2_lamps
    • Famille de produitsÉclairage
    • Groupe de produitsMural | Surface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-14
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)96
    • Largeur (mm)93
    • Profondeur (mm)53
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (26)
    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (8)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (7)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (39)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (18)