Publier vos produits
HELIOS suspended
HELIOS suspended
    XAL
    Archivé

    HELIOS suspended

    Corps de luminaire en forme d’anneau en fonte d’alu injectée ; surface thermolaquée blanche ou noir ; Luminaire à suspension avec câble de 1500 mm, câble dans câble d’alimentation transparent ; disp. électronique d’alimentation intégré au cache-piton ; Suspension en biais avec passe-câble intégré et mécanisme de réglable pour compensation de l’inclinaison ; Dissipateur thermique intégré à la géométrie des luminaires pour gestion thermique optimale et refroidissement passif des LED ; Distribution de lumière directe/indirecte par LGP-Body (Light Guiding Prism) ; lumière couplée latéralement par gravure laser, dirigée vers le haut et le bas ; en option rayonnement direct uniquement, guidage lumière au moyen de matériau réflect. haut. réfléchissant ; Partie directe : cache PMMA circulaire-prismatique, éclairage parfaitement homogène ; luminaire de lieu de travail compatible écrans selon la DIN EN 12464-1 (UGR < 19) ; LED économes en énergie à restitution de couleur élevée ; binning initial ≤ 3 MacAdam ; livrable dans les couleurs de lumière 3000 K et 4000 K ; CRI ≥ 80 ; min. 80 % du flux lumineux au bout de 50000 h de durée de vie ; cache-piton avec 2 orifices de câblage et clip de fixation pour câblage continu ; genre protection IP 20 ; CP I ; gradable DALI
    Spécifications techniques
    • Réference unique.HELIOS_suspended
    • Famille de produitsÉclairage
    • Groupe de produitsPlafond | Suspendu
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-08-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)17
    • Largeur (mm)524
    • Profondeur (mm)524
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcrylique
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)5
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCLampe
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 45 15
    • Titre OmniClassLamps
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Produits similaires

    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (25)
    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (8)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (38)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (32)
    5.0 sur 5 étoiles 5.0 (5)