Publier vos produits
Xypex Admix C-1000/C-1000 NF - Crystalline Concrete Waterproofing
Xypex Admix C-1000/C-1000 NF - Crystalline Concrete Waterproofing
Xypex Admix C-1000/C-1000 NF - Crystalline Concrete Waterproofing
Xypex Admix C-1000/C-1000 NF - Crystalline Concrete Waterproofing
Xypex Admix C-1000/C-1000 NF - Crystalline Concrete Waterproofing
Xypex Admix C-1000/C-1000 NF - Crystalline Concrete Waterproofing
Xypex Admix C-1000/C-1000 NF - Crystalline Concrete Waterproofing
Xypex Admix C-1000/C-1000 NF - Crystalline Concrete Waterproofing
Xypex Admix C-1000/C-1000 NF - Crystalline Concrete Waterproofing
    Xypex

    Xypex Admix C-1000/C-1000 NF - Crystalline Concrete Waterproofing

    Traduit par Google,

    Cristallin, Imperméabilisation du béton, Béton imperméable, Bentonite, Bituthène, Imperméabilisation du côté positif, Imperméabilisation du côté négatif, Sous le niveau du sol

    Toutes les variantes de la série Admix C contiennent la même quantité de produits chimiques réactifs aux taux de dosage prescrits et offrent les mêmes caractéristiques de performance d'imperméabilisation et de durabilité.

    Xypex Admix est mélangé au mélange de béton au moment du gâchage pour imperméabiliser et protéger le béton dès le départ. Elle surpasse les autres méthodes en raison de sa capacité unique à devenir une partie intégrante de la matrice du béton. L' Admix C-Series a été spécialement formulé pour répondre aux différentes conditions de projet et de température.

    Xypex Admix C-Series est disponible en qualités régulières ou sans fines (NF).

    Admix C-500/C-500 NF est formulé pour avoir un effet minimal ou nul sur le temps de prise .

    Admix C-1000/C-1000 NF est formulé pour les conceptions de mélanges de béton où une prise normale ou légèrement retardée est souhaitée .

    Admix C-2000/C-2000 NF est conçu pour les climats plus chauds et les projets où un taux d'hydratation plus lent est généralement requis .

    Voir Réglage du temps et de la force pour plus de détails. Consultez un représentant des services techniques Xypex pour connaître l'adjuvant Xypex le plus approprié pour votre projet.

    Pour faciliter son utilisation, Xypex Admix est disponible en seaux, en sacs ou en sacs solubles.

    Recommandé pour:

    • Réservoirs
    • Usines d’épuration des eaux usées et de l’eau
    • Structures de confinement secondaires
    • Tunnels et systèmes de métro
    • Voûtes souterraines
    • Fondations
    • Structures de stationnement
    • Piscines
    • Composants préfabriqués

    Avantages

    • Résiste à la pression hydrostatique extrême provenant de la surface positive ou négative du béton
    • Devient partie intégrante du substrat
    • Haute résistance aux produits chimiques agressifs
    • Peut sceller les fissures statiques jusqu'à 0,5 mm.
    • Laisser respirer le béton
    • Non toxique
    • Pas de COV
    • Moins coûteuse à appliquer que la plupart des autres méthodes
    • Permanent
    • Ajouté au béton au moment du gâchage et n'est donc pas soumis aux contraintes climatiques
    • Augmente la flexibilité dans la planification de la construction

    Mots clés : cristallin, imperméabilisation du béton, béton imperméable, bentonite, bituthène, imperméabilisation du côté positif, imperméabilisation du côté négatif, sous le niveau du sol

    Spécification
    • Crystalline, Concrete Waterproofing, Waterproof Concrete, Bentonite, Bituthene, Positive Side Waterproofing, Negative Side Waterproofing, Below Grade

      2.01 Materials

      A. Acceptable Manufacturer:

      Xypex Chemical Corporation
      13731 Mayfield Place, Richmond, B.C., Canada V6V 2G9
      Tel: 800 961.4477 or 604 273.5265
      Fax: 604 270.0451

      Note: Acceptable manufacturers include all licensed manufacturing operations of Xypex Chemical Corporation.

      B. Proprietary Products: Xypex crystalline concrete waterproofing materials as follows:

      1. Xypex Admix C-500 / C-500 NF

      2. Xypex Admix C-1000 / C-1000 NF

      3. Xypex Admix C-2000 / C-2000 NF

      C. Substitutions: No substitutions permitted.

      D. Source Quality: Obtain all proprietary crystalline waterproofing products from a single manufacturer.

      2.02 Dosage

      A. General: Xypex Admix must be added to concrete mix at time of batching.

      B. Dosage Rate: Under normal conditions, the crystalline waterproofing powder shall be added to the concrete mix at the following rates:

      • Xypex Admix C-500
        • 2% - 3% by weight of cement content
      • Xypex Admix C-1000
        • 2% - 3% by weight of cement content
      • Xypex Admix C-2000
        • 2% by weight of cement content

      For Xypex Admix NF Series dosages are 1% - 1.5% by weight of cement content.

      Note: For enhanced chemical protection or for meeting specific project requirements or where the concrete mix design contains higher than 25% type F fly ash content or includes a portland cement/slag cement/type C fly ash blend, consult with manufacturer or its authorized representative to determine appropriate dosage rates.

      Keywords: Crystalline, Concrete Waterproofing, Waterproof Concrete, Bentonite, Bituthene, Positive Side Waterproofing, Negative Side Waterproofing, Below Grade

    Spécifications techniques
    • Réference unique.xypex-admix-c-1000-c-1000-nf
    • Famille de produitsProduits additifs d'imperméabilisation du béton
    • Groupe de produitsAdmix C-Series
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-01-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAutres
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Béton
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_20_31_03_95
    • Description de l'Uniclass 2015Waterproofing concrete admixtures
    • Code CSI MasterFormat 201403 30 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Cast-in-Place Concrete
    • Numéro OmniClass23-13 25 17 19 13
    • Titre OmniClassCrystalline Waterproofing