Publier vos produits
Xypex Bio-San C500 - Antimicrobial Crystalline Concrete Waterproofing
Xypex Bio-San C500 - Antimicrobial Crystalline Concrete Waterproofing
Xypex Bio-San C500 - Antimicrobial Crystalline Concrete Waterproofing
Xypex Bio-San C500 - Antimicrobial Crystalline Concrete Waterproofing
Xypex Bio-San C500 - Antimicrobial Crystalline Concrete Waterproofing
Xypex Bio-San C500 - Antimicrobial Crystalline Concrete Waterproofing
Xypex Bio-San C500 - Antimicrobial Crystalline Concrete Waterproofing
Xypex Bio-San C500 - Antimicrobial Crystalline Concrete Waterproofing
Xypex Bio-San C500 - Antimicrobial Crystalline Concrete Waterproofing
Xypex Bio-San C500 - Antimicrobial Crystalline Concrete Waterproofing
    Xypex

    Xypex Bio-San C500 - Antimicrobial Crystalline Concrete Waterproofing

    Traduit par Google,

    Cristallin, imperméabilisation du béton, béton imperméable, bentonite, bituthène, imperméabilisation du côté positif, imperméabilisation du côté négatif, sous le niveau du sol, antimicrobien, conditions d'égouts difficiles, corrosion induite par les microbes (MIC)

    Xypex Bio-San C500 est un adjuvant de conception unique pour une protection intégrale et à long terme du béton dans des conditions d'égouts difficiles avec des niveaux élevés de H2S (sulfure d'hydrogène) qui provoquent une corrosion microbienne (MIC) qui peut réduire considérablement la durée de vie des égouts en béton. structures et usines de traitement des eaux usées. Bio-San C500 combine une protection antimicrobienne puissante avec la technologie cristalline unique du Xypex Admix C-Series .

    Xypex Bio-San contient des solides minéraux bioactifs qui se fixent de manière permanente dans la matrice de ciment, altérant la formation de biofilms, inhibant ainsi la croissance des bactéries d'égout causant des acides telles que Thiobacillus en raison de fortes concentrations de H2S. La technologie cristalline Xypex unique crée une structure permanente dans les pores et les voies capillaires, offrant une imperméabilisation et une protection chimique améliorée, notamment une résistance aux acides et aux sulfates. Bio-San C500 empêche la corrosion induite par les microbes, arrête l'infiltration/l'exfiltration d'eau et offre une résistance aux acides et aux sulfates, prolongeant considérablement la durée de vie des systèmes de collecte des eaux usées en béton et des infrastructures d'eaux usées.

    Xypex Bio-San C500 est recommandé pour une utilisation dans les systèmes d'égouts, en particulier dans les zones où le gaz H2S est susceptible de s'accumuler. Cela comprend les canalisations d'égout à long temps de rétention (plates, longues, à faible débit) et les regards scellés ou non ventilés. Il comprendra également des zones de forte turbulence telles que les stations de relevage, les structures de chute, les sorties principales de refoulement et les ouvrages de tête ainsi que diverses zones au sein des usines de traitement des eaux usées.

    Reportez-vous aux sections pertinentes de cette fiche technique ou consultez le service technique de Xypex pour obtenir de l'aide dans la détermination du dosage approprié et pour de plus amples informations concernant la résistance chimique améliorée, les performances optimales du béton (par exemple, temps de prise, résistance à la compression) ou la satisfaction des exigences spécifiques. et les conditions de votre projet.

    Pour une utilisation facile, Xypex Bio-San C500 est emballé dans des seaux de 20 lb (9,1 kg) et des sacs en papier de 37 lb (16,8 kg). Pour des projets spécifiques, contactez Xypex pour la disponibilité d'emballages de taille personnalisée.

    Recommandé pour:

    • Trous d'homme / Conduites d'égout
    • Conduites d'égout à longue rétention
    • Forcer les sorties principales
    • Stations de pompage et de relevage
    • Chef de travaux
    • Structures de stations d'épuration fermées
    • Fosses septiques
    • Digesteurs
    • Clarificateurs
    • Ouvrages industriels

    Avantages

    • Inhibe la corrosion induite par les microbes (MIC)
    • Résiste à une pression hydrostatique extrême
    • Haute résistance aux produits chimiques agressifs (acides et sulfates)
    • Peut sceller les fissures capillaires statiques jusqu'à 0,4 mm
    • Devient une partie intégrante permanente du substrat et ne peut pas être percé, endommagé ou perdre son adhérence
    • Pas de COV
    • Moins coûteux à appliquer que la plupart des autres méthodes
    • Permanent
    • Ajouté au béton au moment du dosage et n'est donc pas soumis aux contraintes climatiques
    • Augmente la flexibilité dans la planification de la construction

    Mots-clés : cristallin, imperméabilisation du béton, béton étanche, bentonite, bituthène, imperméabilisation du côté positif, imperméabilisation du côté négatif, sous le niveau du sol, antimicrobien, conditions d'égout sévères, corrosion induite par les microbes (MIC)

    Spécification
    • Crystalline, Concrete Waterproofing, Waterproof Concrete, Bentonite, Bituthene, Positive Side Waterproofing, Negative Side Waterproofing, Below Grade, Antimicrobial, Severe Sewage Conditions, Microbial Induced Corrosion (MIC)

      2.01 Materials 
      A. Acceptable Manufacturer:

      Xypex Chemical Corporation  
      13731 Mayfield Place, Richmond, B.C., Canada V6V 2G9  
      Tel: 800 961.4477 or 604 273.5265  
      Fax: 604 270.0451  Note: Acceptable manufacturers include all licensed manufacturing operations of Xypex Chemical Corporation.

      B. Proprietary Products: Xypex antimicrobial crystalline concrete waterproofing materials as follows:

      1. Xypex Bio-San C500 

      C. Substitutions: No substitutions permitted.

      D. Submission of Alternate or Equal Products:
      1. All requests for considerations of substitutions or equal products must be made at the time of bidding. No requests for consideration of alternates or equals will be considered after the close of the tendering period.

      2. All costs associated with evaluation of any requested substitutions or equals will be paid by the bidder making the request. Costs will be paid before close of tender for the bid to be considered.

      E. Source Quality: Obtain all proprietary antimicrobial crystalline waterproofing products from a single manufacturer.

      2.02 Dosage 
      A. General:
      Xypex Bio-San C500 must be added to concrete mix at time of batching.

      B. Dosage Rate: Under normal conditions, the antimicrobial crystalline powder shall be added to the concrete mix at the following rates:

      Xypex Bio-San C500:
      1% by weight of cementitious materials content

      Keywords: Crystalline, Concrete Waterproofing, Waterproof Concrete, Bentonite, Bituthene, Positive Side Waterproofing, Negative Side Waterproofing, Below Grade, Antimicrobial, Severe Sewage Conditions, Microbial Induced Corrosion (MIC)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.xypex-bio-san-c500-antimicrobial-crystalline-concrete-waterproofing
    • Famille de produitsProduits additifs d'imperméabilisation du béton
    • Groupe de produitsBio-San C500
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-06-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAutres
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Béton
    • Code Uniclass 2015Pr_20_31_03_95
    • Description de l'Uniclass 2015Waterproofing concrete admixtures
    • Code CSI MasterFormat 201403 30 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Cast-in-Place Concrete
    • Numéro OmniClass23-13 25 17 19 13
    • Titre OmniClassCrystalline Waterproofing