Publier vos produits
Xypex Concentrate - Imperméabilisation du béton par cristallisation
Xypex Concentrate - Imperméabilisation du béton par cristallisation
Xypex Concentrate - Imperméabilisation du béton par cristallisation
Xypex Concentrate - Imperméabilisation du béton par cristallisation
Xypex Concentrate - Imperméabilisation du béton par cristallisation
Xypex Concentrate - Imperméabilisation du béton par cristallisation
    Xypex

    Xypex Concentrate - Imperméabilisation du béton par cristallisation

    Crystalline, Imperméabilisation du béton, Béton étanche, Bentonite, Bituthène, Imperméabilisation du côté positif, Imperméabilisation du côté négatif, En dessous du niveau du sol

    Le Xypex Concentrate est le produit le plus chimiquement actif du système d’étanchéité cristalline Xypex.

    Mélangée à l’eau, cette poudre gris -clair est appliquée comme une couche de coulis cimentaire pour béton de surface ou de sous-sol, soit en une seule couche ou comme la première couche d’une application en deux couches. Elle se présente également sous forme de Dry-Pack (poudre à écoulement libre) pour l’étanchéisation des bandes de joints de construction ou pour la réparation des fissures, des joints de construction défectueux et des nids de cailloux. Xypex empêche la pénétration de l'eau et des autres liquides dans toutes les directions en provoquant une réaction catalytique qui produit une formation cristalline non soluble dans les pores et les voies capillaires du béton et des matériaux à base de ciment.

    Xypex Concentrate est offert en seaux de 9,1 kg (20 lb), 27,2 kg (60 lb) et en sacs de 22,7 kg (50 lb).

    Recommandé pour les:

    • Réservoirs
    • Usines de traitement d’eaux usées et d’eau potable
    • Voûtes souterraines
    • Structures d’endiguement secondaire
    • Fondations
    • Tunnels et systèmes de métro
    • Piscines
    • Fosses d’ascenseurs

    Advantages

    • Résiste à un grande pression hydrostatique
    • Forme une partie intégrale au béton hôte
    • Scelle des fissures fines de 0,4 mm ou moins
    • Peut être appliqué sur le côté positif ou négatif de la surface de béton
    • Permet au béton de “respirer”
    • Résiste très bien aux produits chimiques agressifs
    • Non toxique / pas de aucun COV
    • S’applique en condition humide
    • Ne se perce pas, ne se déchire pas
    • Ne requiert pas un apprêt ou un nivelage coûteux avant l’application
    • Ne requiert pas de chape de recouvrement
    • S’applique sur la face intérieure ou extérieure (côté positif ou négatif) de la surface du béton
    • N’exige pas de protection durant le remblayage ou durant l’installation de gougeons, de treillis métallique ou autres éléments qui endommageraient normalement un enduit
    • Est permanent / Non sujet à la détérioration
    • Moins coûteux à appliquer que la plupart des autres méthodes
    • Disponible en blanc pour une meilleure réflection de l’éclairage intérieur


    Mots-clés: Crystalline, Imperméabilisation du béton, Béton étanche, Bentonite, Bituthène, Imperméabilisation du côté positif, Imperméabilisation du côté négatif, En dessous du niveau du sol

    Spécification
    • 2.01 Matériaux

      A. Fabricant acceptable:

      Xypex Chemical Corporation
      13731 Mayfield Place, Richmond, C.-B., Canada V6V 2G9
      Tel: 800 961.4477 ou 604 273.5265
      Fax: 604 270.0451
      Site web: www.xypex.com

      Remarque: Les fabricants acceptables incluent toutes les activités de fabrication sous licence de Xypex Chemical Corporation.

      B. Produits exclusifs: Matériaux d’étanchéité cristallins Xypex, comme suit:

      1. Xypex Concentrate

      2. Xypex Modified

      3. Xypex Patch’n Plug

      Remarque: des spécifications supplémentaires sont disponibles pour la série Xypex Admix (adjuvant) et le concentré Xypex DS-1 / DS-2 (secousses).

      C. Substitutions: Aucune substitution permise.

      D. Qualité de la source: Obtenez tous les produits d’étanchéité cristallins exclusifs auprès d’un seul fabricant.

      2.02 Mélanges

      A. Généralités: Mélanger le matériau d'imperméabilisation en volume avec de l'eau propre et potable. Mélanger le matériau d'imperméabilisation en quantités pouvant être appliquées dans les 20 à 30 minutes suivant le mélange. Au fur et à mesure que le mélange s'épaissit, remuez fréquemment, sans ajouter d'eau. Ne mélangez pas les agents de liaison ou les mélanges avec des matériaux d’étanchéité cristallins.

      B. Mélange d'application à la brosse: Mesurer la poudre sèche et la placer dans un récipient à mélanger. Mesurez l'eau et mélangez à la poudre sèche avec une spatule sur une perceuse électrique à vitesse lente (250 tr / min) ou un autre type de mélangeur acceptable pour le fabricant. Les proportions de mélange doivent être les suivantes:

      • Couverture
        • 1,5 lb./sq.yd. (0,8 kg / m2)
        • 2,0 lb./sq.yd. (1,0 kg / m2)
      • Proportions (par Volume)
        • 5 poudre à 2 eau
        • 3 poudre à 1 eau

      C. Mélange pour application par pulvérisation: Le mélange doit être identique à celui spécifié pour l'application au pinceau, sauf que le mélange doit être plus mince. Utilisez les proportions suivantes comme guide seulement. Ajustez les proportions en fonction du type d'équipement de pulvérisation et des pressions utilisées. Les proportions de mélange doivent être les suivantes:

      • Couverture
        • 1,5 lb./sq.yd. (0,8 kg / m2)
      • Proportions (par Volume)


        • 5 poudre à 3 eau

      D. Mélange Dry-Pac: À l'aide d'une truelle, mélanger 1 partie d'eau propre avec 6 parties de concentré de Xypex pendant 10 à 15 secondes. Il est acceptable que des morceaux soient présents dans le mélange. Ne mélanger que ce qui peut être appliqué en 15 minutes.

      Mots-clés: Crystalline, Imperméabilisation du béton, Béton étanche, Bentonite, Bituthène, Imperméabilisation du côté positif, Imperméabilisation du côté négatif, En dessous du niveau du sol

    Spécifications techniques
    • Réference unique.xypex-concentrate
    • Famille de produitsProduits de revêtement d'imperméabilisation du béton
    • Groupe de produitsConcentrate
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-01-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAutres
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Béton
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_20_31_03_95
    • Description de l'Uniclass 2015Waterproofing concrete admixtures
    • Code CSI MasterFormat 201407 16 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Crystalline Waterproofing
    • Numéro OmniClass23-13 25 17 19 13
    • Titre OmniClassCrystalline Waterproofing