Cristallin, imperméabilisation du béton, béton imperméable, revêtement imperméable, bentonite, bituthène, imperméabilisation du côté positif, imperméabilisation du côté négatif, sous le niveau du sol, antimicrobien, conditions d'égout sévères, corrosion induite par microbienne (MIC), mortier de réparation, murs coulés sur place, Surface verticale des blocs de béton
Xypex Megamix II + Bio-San est un mortier de resurfaçage spécialement conçu pour la restauration des surfaces de béton détériorées causées par la corrosion induite par des microbes, l'abrasion/l'érosion et les attaques chimiques. Il est formulé pour une application facile, une adhérence supérieure, un faible retrait, une résistance élevée et une résistance aux attaques microbiennes, acides et sulfates.
Megamix II + Bio-San contient des solides minéraux bioactifs qui se fixent de manière permanente dans la matrice du mortier de réparation, empêchant la formation de biofilm, limitant ainsi la corrosion induite par les microbes de la surface réparée dans les environnements d'égouts. Il prolonge considérablement la durée de vie des infrastructures d'égouts et d'eaux usées en inhibant la croissance des bactéries d'égout causant de l'acide telles que Thiobacillus qui causent la MIC (corrosion induite par les microbes). Dans la plupart des applications, telles que le resurfaçage des regards, Megamix II + Bio-San peut être utilisé pour remplacer les revêtements époxy et les mortiers de réparation à base d'aluminate de calcium.
Recommandé pour la réhabilitation de :
Avantages
Mots-clés : cristallin, imperméabilisation du béton, béton imperméable, revêtement imperméable, bentonite, bituthène, imperméabilisation du côté positif, imperméabilisation du côté négatif, sous le niveau du sol, antimicrobien, conditions d'égout sévères, corrosion induite par les microbes (MIC), mortier de réparation, murs coulés sur place , Surface verticale des blocs de béton
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |