Publier vos produits
Architectural Masonry Units - Gemstone®
Architectural Masonry Units - Gemstone®
Architectural Masonry Units - Gemstone®
Architectural Masonry Units - Gemstone®
Architectural Masonry Units - Gemstone®
Architectural Masonry Units - Gemstone®
Architectural Masonry Units - Gemstone®
Architectural Masonry Units - Gemstone®
Architectural Masonry Units - Gemstone®
Architectural Masonry Units - Gemstone®

    Architectural Masonry Units - Gemstone®

    Traduit par Google,

    Les granulats naturels de nos blocs Gemstone® sont mis en valeur par un polissage de la surface, leur conférant un fini lisse et brillant. Une fine couche de scellant est ensuite appliquée pour accentuer leur éclat et les protéger lors de la livraison et de la pose. Ce procédé contribue également à leur résistance aux intempéries. Les blocs Gemstone® s'utilisent aussi bien en construction intérieure qu'extérieure.

    Spécification
    • Gemstone® architectural masonry units are integrally colored, and are finished by grinding the face to expose the aggregates. An acrylic sealer is then applied to all finished faces during production at the factory.

      Gemstone® units are manufactured to comply with ASTM C-90. Additionally, all units contain integral water repellent for moisture and efflorescence control.

      A field-applied acrylic sealer is recommended for all Gemstone® installations. This application will highlight the aggregates, add increased water resistance, and can provide additional moisture protection of the wall envelope mortar joints as it is sprayed or rolled over the wall surface.

      Gemstone® units can be provided with any face finished (front, back, or either end), depending on your project needs. Production capabilities include all typical CMU sizes and shapes including:
      - 4x8x16, 6x8x16, 8x8x16, 10x8x16 and 12x8x16 in hollow and solid units.
      - 4x8x24, 4x12x24, 4x16x24, 4x12x12 and 4x16x16 solid units.
      - Bullnose or chamfered edges
      - Specialty shapes such as bond beams, sills, insulated units, accoustical units, etc.

      For further information, please refer to the latest version of ASTM C 90, contact your YBP representative, or contact YBP’s Customer Care at sales@yorkbuilding.com or 800.673.2408.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.york-building-products-cmu-gemstone
    • Famille de produitsConcrete Masonry Units
    • Groupe de produitsStandard CMU
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Maçonnerie
    • Code CSI MasterFormat 201404 22 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Concrete Unit Masonry
    • Numéro OmniClass23-13 21 11 11
    • Titre OmniClassConcrete Blocks