Publier vos produits
Architectural Masonry Units - Master Brik®
Architectural Masonry Units - Master Brik®
Architectural Masonry Units - Master Brik®
Architectural Masonry Units - Master Brik®
Architectural Masonry Units - Master Brik®
Architectural Masonry Units - Master Brik®
Architectural Masonry Units - Master Brik®
Architectural Masonry Units - Master Brik®

    Architectural Masonry Units - Master Brik®

    Traduit par Google,

    Les briques structurelles MASTER-BRIK peuvent être utilisées pour les murs porteurs, éliminant ainsi le recours à des murs de soutien en parpaings, et vous permettant ainsi de gagner du temps et de l'argent sur votre projet. De plus, comme tous les éléments de maçonnerie en béton, elles sont résistantes aux moisissures et au feu, et offrent une masse thermique intrinsèque plus élevée, contrairement aux constructions en verre et en acier.

    Les unités MASTER-BRIK sont parfaites pour les projets de vente au détail et de chaînes de magasins, où les budgets des clients et les calendriers des projets sont serrés.

    Spécification
    • Design Highlights:
      • Increased speed of production
      • Energy efficient
      • Mold & fire resistant
      • Available in 6”, 8” & 12” bed depths. A 4″ (non-structural) unit is also available.
      • Integral color
      • Eliminates need for stud or CMU backup wall
      • Closely resembles clay brick
      • Complementary mortars available
      • Excellent for projects where timelines & budgets are tight
      • Veneer units available for soldier coursing

    Spécifications techniques
    • Réference unique.york-building-products-cmu-masterbrik
    • Famille de produitsConcrete Masonry Units
    • Groupe de produitsStandard CMU
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Maçonnerie
    • Code CSI MasterFormat 201404 22 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Concrete Unit Masonry
    • Numéro OmniClass23-13 21 11 11
    • Titre OmniClassConcrete Blocks