Publier vos produits
Architectural Masonry Units - Titan Series®
Architectural Masonry Units - Titan Series®
Architectural Masonry Units - Titan Series®
Architectural Masonry Units - Titan Series®
Architectural Masonry Units - Titan Series®

    Architectural Masonry Units - Titan Series®

    Traduit par Google,

    Pour les projets nécessitant des éléments de maçonnerie de grande envergure, nous proposons nos parements Titan Series® . Conçus spécifiquement pour répondre à ces besoins, les éléments Titan Series conviennent également aux colonnes et aux piliers et apportent une touche d'élégance robuste.

    Les unités de la série Titan ne supportent pas de charge et sont disponibles en finitions Gemstone® , Matte Face et Rustic Face. Certaines unités peuvent être fabriquées avec des chanfreins ou des rainures.

    Spécification
    • Titan Series units contain integral water repellent for moisture and efflorescence control. 

      Production capabilities include the following sizes and shapes:- 4x8x24, 4x12x24, 4x16x24, 4x12x12 and 4x16x16 solid units. 

      For further information, please refer to the latest version of ASTM C 90, contact your YBP representative, or contact YBP’s Customer Care at sales@yorkbuilding.com or 800.673.2408.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.york-building-products-cmu-titanseries
    • Famille de produitsConcrete Masonry Units
    • Groupe de produitsStandard CMU
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Maçonnerie
    • Code CSI MasterFormat 201404 22 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Concrete Unit Masonry
    • Numéro OmniClass23-13 21 11 11
    • Titre OmniClassConcrete Blocks