No d'article: | COM_BG_Ytong_ETIC_Klassik_U-0_26_d-347_mm |
---|---|
Fabricant: | Ytong |
Famille de produits: | Ytong AAC |
Groupe de produits: | Composite |
Largeur (mm): | 1000 |
Hauteur (mm): | 1000 |
Profondeur (mm): | 347 |
Date de publication: | 2017-12-11 |
Numéro d'édition: | 1 |
Type: | Objet (objet simple) |
URL des données produits: | https://www.ytong.bg |
---|---|
Instructions d'installation: | https://www.ytong.bg |
COBie Product Data Sheet: | |
Certification / label du produit: | https://www.ytong.bg |
Description technique: | https://www.ytong.bg |
Vidéo du produit: | |
Code GTIN: |
Le code QR contient l'adresse URL ci-dessous et vous conduira à cette page si vous le scannez avec un smartphone
https://www.bimobject.com/fr/ytong/product/com_bg_ytong_etic_klassik_u-0_26_d-347_mm
Materiau principal: | Autoclaved aerated concrete |
---|---|
Materiau secondaire: | Plaster |
Créé en: | Bulgaria |
Fabriqué en: | Bulgaria |
Catégorie de BIMobject: | Murs - Parois extérieures |
---|---|
Classification IFC: | Waste Terminal |
Nom UNSPSC: | Bricks |
Code UNSPSC: | 301316 |
Uniclass 1.4 Code: | L83122 |
Uniclass 1.4 la description: | Wall units |
Uniclass 2.0 Code: | SS-25-13-50 |
Uniclass 2.0 la description: | Masonry Wall Systems |
Uniclass 2015 Code: | Ss_25_13_50 |
Uniclass 2015 la description: | Masonry wall systems |
NBS Reference Code: | 25-13-50 |
NBS Reference la description: | Masonry Wall Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 04 22 26 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry |
Numéro OmniClass: | 23-13 35 21 13 |
Titre OmniClass: | Masonry Structural Walls |
CSI UniFormat II Code: | B2010 |
CSI UniFormat II Title: | Exterior Walls |
Nom | Valeur |
---|---|
Depth | 347 |
Insulation Thickness | 75 mm |
Insulation Type | Multipor insulation boards |
Intended Function | Exterior wall with ETIC |
Material | Ytong AAC (Autoclaved Aerated Concrete) |
Width | 347 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nom | Valeur |
---|---|
Material | Ytong AAC (Autoclaved Aerated Concrete) |
BIMobject®