Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

CH Ytong P 150 + ETIC Multipor U=0,17 W/(m²K) d=369 mm

No d'article: COM_CH_Y_P_150_Multipor_U_0-17_d_369
Fabricant: Ytong
Famille de produits: Ytong AAC
Groupe de produits: Composite
Largeur (mm): 1000
Hauteur (mm): 1000
Profondeur (mm): 369
Date de publication: 2018-03-19
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (10)
Le système Ytong P s'adapte à tous les murs de soutien et renfort. La faible tolérance au niveau des dimensions, du profil des languettes et des rainures permet un traitement rapide avec une méthode simple de pose avec mortier et une épaisseur de joint d'1 mm. La catégorie de qualité PL convient parfaitement aux murs optimisés pour l'isolation thermique. La catégorie de qualité PL est idéale pour toutes les applications où les capacités des murs porteurs et isolation thermique jouent un rôle essentiel. En raison du faible poids, des blocs de béton aérés peuvent aussi être utilisés pour les murs intérieurs à réaménager, dans le cadre de mesures de reconstruction et rénovation. Le matériau écologique et non combustible permet aux matériaux de construction d'être très sécuritaires, ce qui assure un usage sans risque.

Avantages :
- Conductivité thermique dès λ = 0,14 W/(mK)
- Structure homogène, isotrope
- Assure un environnement sain et équilibré
- Niveau de protection contre l'incendie très élevé : EI90 dès 7,5 cm
- Économique et stable en termes de valeurs
- Traitement ergonomique

Installation / construction de mur - U = 0,17 W/(m²K):

- 5 mm Mortier léger Multipor comme enduit intérieur - GTIN: 4054649000590
- 150 mm Ytong P - GTIN: 4054640029668
- 5 mm Mortier léger Multipor comme colle - GTIN: 4054649000590
- 200 mm Panneaux minéraux isolants Multipor WAP - GTIN: 4054644001080
- 5 mm Mortier léger Multipor comme couche de fond - GTIN: 4054649000590
- 3 mm Mortier léger Multipor comme enduit extérieur (frottement) - GTIN: 4054649000590
< 1 mm Peinture pour façade sur base silicate

La planification et l'exécution des travaux de maçonnerie doivent respecter les réglementations cantonales en matière de construction ansi que les lois en vigueur (comme par ex. MUKEn), les normes correspondantes de SIA ainsi que les principes légaux privés et statutaires (obligations).

Caractéristiques techniques de la maçonnerie Ytong:
Densité apparente sèche: ρ = 580 kg/m³
Résistance à la compression caractéristique de la maçonnerie: fxk = 4,0 N/mm²
Valeur de conception de la résistance à la compression de la maçonnerie: fxd = 2,0 N/ mm²
Résistance à la traction par flexion caractéristique de la maçonnerie ffxk = 0,30 N/mm²
Module de cisaillement caractéristique de la maçonnerie: Gk = 1,50 kN/mm²
Valeur de conception du module d'élasticité: Exd = 2,0 kN/mm²
Conductivité thermique calculée λ = 0,14 W/(mK)
Capacité de stockage thermique c = 1 000 J/kg K
Indice pondéré d'affaiblissement acoustique (maçonnerie crépie des deux côtés) Rw = 42 dB
Classe de résistance au feu REI 120

Caractéristiques techniques du panneau isolant Multipor WAP:
Conductivité thermique calculée λ = 0,045 W/(mK)*
Résistance à la compression ≥ 300 kPa
Résistance à la traction ≥ 80 kPa
Résistance au cisaillement ≥ 30 kPa/m²
Absorption d'eau:
Court terme (24h) DIN EN 1609 Wp ≤ 2,0 kg/m²
Long terme (28d) DIN EN 12087 Wlp ≤ 3,0 kg/m²
Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d'eau μ = 3
Densité sèche 100 - 115 kg/m³
Comportement au feu selon la disposition de protection contre les incendies VKF n°23 304 = A1

Cet outil vous aide à planifier vos travaux de maçonnerie effectués avec des thermoblocs Ytong et des systèmes d'isolation thermique Multipor. Il ne remplace toutefois pas les vérifications techniques sur place de l'utilisateur par rapport à l'utilisation souhaitée et au caractère adapté. L'utilisation de l'outil et d'éventuels changements entreprise sur le système doivent d'abord faire l'objet de vérifications indépendantes. L'objet proposé par le système doit être conforme aux réglementations locales. L'utilisation de l'objet doit donc être vérifiée de manière indépendante.


Materiau principal: Aerated concrete
Materiau secondaire: Plaster
Créé en: Switzerland
Fabriqué en: Germany

Catégorie de BIMobject: Murs - Parois extérieures
Classification IFC: Wall
Nom UNSPSC: Bricks
Code UNSPSC: 301316
Uniclass 1.4 Code: L83122
Uniclass 1.4 la description: Wall units
Uniclass 2.0 Code: SS-25-13-50
Uniclass 2.0 la description: Masonry Wall Systems
Uniclass 2015 Code: Ss_25_13_50
Uniclass 2015 la description: Masonry wall systems
NBS Reference Code: 25-13-50
NBS Reference la description: Masonry Wall Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 04 22 26
CSI MasterFormat 2014 Title: Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
Numéro OmniClass: 23-13 35 21 13
Titre OmniClass: Masonry Structural Walls
CSI UniFormat II Code: B2010
CSI UniFormat II Title: Exterior Walls
Ce produit est disponible en:
Europe
  • Switzerland

BIMobject SEEK Properties

Walls - External Walls

Nom Valeur
Depth 369
Insulation Thickness 350 mm
Insulation Type Ytong AAC (Autoclaved Aerated Concrete)
Intended Function Exterior wall with ETIC
Material Ytong AAC (Autoclaved Aerated Concrete)
Width 369 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Material Ytong AAC (Autoclaved Aerated Concrete)

BIMobject®