No d'article: | COM_CZ_Ytong_Univerzal_hladke_Internal_R-2_9231_U-0_34_d-310_mm |
---|---|
Fabricant: | Ytong |
Famille de produits: | Ytong AAC |
Groupe de produits: | Composite |
Largeur (mm): | 1000 |
Hauteur (mm): | 1000 |
Profondeur (mm): | 310 |
Date de publication: | 2018-03-06 |
Numéro d'édition: | 1 |
Type: | Objet (objet simple) |
URL des données produits: | http://www.ytong.cz/ |
---|---|
Instructions d'installation: | http://www.ytong.cz/doporucena-reseni.php |
COBie Product Data Sheet: | |
Certification / label du produit: | http://www.ytong.cz/ke-stazeni.php |
Description technique: | http://www.ytong.cz/sortiment.php |
Vidéo du produit: | http://www.ytong.cz/sluzby.php |
Code GTIN: |
Le code QR contient l'adresse URL ci-dessous et vous conduira à cette page si vous le scannez avec un smartphone
https://www.bimobject.com/fr/ytong/product/com_cz_ytong_univerzal_hladke_internal_r-2_9231_u-0_34_d-310_mm
Materiau principal: | Aerated concrete |
---|---|
Materiau secondaire: | Plaster |
Créé en: | Czech Republic |
Fabriqué en: | Czech Republic |
Catégorie de BIMobject: | Murs - Cloisons |
---|---|
Classification IFC: | Wall |
Nom UNSPSC: | Bricks |
Code UNSPSC: | 301316 |
Uniclass 1.4 Code: | L83122 |
Uniclass 1.4 la description: | Wall units |
Uniclass 2.0 Code: | SS-25-13-50 |
Uniclass 2.0 la description: | Masonry Wall Systems |
Uniclass 2015 Code: | Ss_25_13_50 |
Uniclass 2015 la description: | Masonry wall systems |
NBS Reference Code: | 25-13-50 |
NBS Reference la description: | Masonry Wall Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 04 22 26 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry |
Numéro OmniClass: | 23-13 35 21 13 |
Titre OmniClass: | Masonry Structural Walls |
CSI UniFormat II Code: | C1010 |
CSI UniFormat II Title: | Partitions |
Nom | Valeur |
---|---|
Application | Internal wall |
Colour | white |
Depth | 310 mm |
Recyclable | True |
Standards | https://www.ytong.cz/breeam-leed-zelena-cerftifikace-budov.php |
Sustainability Website URL | https://www.ytong.cz/zdrave-bydleni-.php |
Width | 310 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nom | Valeur |
---|---|
Colour | white |
BIMobject®