Nous utilisons des cookies pour fournir nos services

En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies

;

Zanussi FI 45 Dish Washer Sliding Door

No d'article: Zanussi_FI_45_Dish-Washer-Sliding-Door
Fabricant: Zanussi
Famille de produits: Dish Washer
Groupe de produits: Fully Integrated Dish Washer
Date de publication: 2019-06-11
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (11)
Zanussi Fully Integrated 45 cm width Dish Washer with Sliding Door

A perfect marriage between engineering and design ensures that Zanussi develops appliances that are ahead of their time. We strive to simplify your life across a wide range of categories, including refrigerators, cookers, ovens, hoods, dishwashers, hobs, washing machines and dryers.

Model ID and PNC Codes

ZDV12003FA 911079029 ,ZDV12003FA 911079029 , ZDV12003FA 911079029 , ZDV12003FA 911079029 , ZDV12003FA 911079029 , ZDV12003FA 911079029 , ZDV12003FA 911079029 , ZDV91506FA 911076053 , ZDV91506FA 911076053 , ZDV14003FA 911075016 , ZDV14003FA 911075016 , ZDV14003FA 911075016 , ZDV14003FA 911075016 , ZDV12004FA 911079027


Materiau principal: Stainless steel
Materiau secondaire:
Créé en:
Fabriqué en:

Catégorie de BIMobject: Cuisines - Appareils de cuisine
Classification IFC: Object
Uniclass 1.4 Code: L7231
Uniclass 1.4 Description: Dishwashers
Uniclass 2.0 Code: PR-35-14-24
Uniclass 2.0 Description: Dishwashers
Uniclass 2015 Code: Pr_40_70_21
Uniclass 2015 Description: Dishwashers
NBS Reference Code: 35-14-24
NBS Reference Description: Dishwashers
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 48 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Commercial Dishwashers
Numéro OmniClass: 23-21 23 25
Titre OmniClass: Residential Dishwashers
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
Kitchen - Appliances

Nom Valeur
Appliance Type Dish Washer
Depth 550 mm
Height 818 mm
Width 446 mm

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés