Publier vos produits
Sprinkle linear Pendant fixture
Sprinkle linear Pendant fixture
Sprinkle linear Pendant fixture
Sprinkle linear Pendant fixture
    ZERO

    Sprinkle linear Pendant fixture

    Traduit par Google,

    Nous sommes ravis d'annoncer l'expansion de notre populaire collection d'éclairage Sprinkle avec l'introduction d'un lampadaire, d'un pendentif linéaire et d'une borne extérieure. Toutes les pièces présentent la même silhouette géométrique frappante que le pendentif original, offrant des éléments de design inattendus et distincts qui ajoutent de la sophistication à n'importe quel espace. La famille Sprinkle propose désormais une gamme d'options d'éclairage pour n'importe quel espace, le tout à un prix qui permet de l'intégrer dans n'importe quel schéma de conception plus vaste. Nous sommes impatients de voir comment ils sont intégrés dans les espaces créatifs des architectes et des designers du monde entier.

    Spécification
    • Finish

      Aluminum and steel. Painted oysterwhite RAL 1013, black RAL 9005, blue RAL 2806035, red RAL 3000, ochre yellow RAL 1024, brown RAL 070420. Other colours on request. Textile cord in matching colour.


      LED info

      System power: 21W. Luminaire Luminous Flux: 2350LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 90. L70/55000H. Can be delivered with 2700K, 4000K on request.


      Installation

      In ceiling-hook. Including ceiling cup.


      Connection

      DCL-plug or terminal block 5x2,5mm2 .


      Design

      Note Design Studio 2023

    Spécifications techniques
    • Réference unique.sprinkle-linear
    • Famille de produitsSprinkle
    • Groupe de produitsPendant
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-09
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)1240
    • Profondeur (mm)120
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)5
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie Amérique du Nord