Publier vos produits
Zurface - Tile - Alta Irregular Slate
Zurface - Tile - Alta Irregular Slate
Zurface - Tile - Alta Irregular Slate
    Zurface

    Zurface - Tile - Alta Irregular Slate

    Traduit par Google,

    Alta Quartzite , provenant de la célèbre carrière Alta en Norvège, est célèbre pour sa durabilité, sa beauté naturelle et sa polyvalence. Cette pierre de qualité supérieure présente un mélange doux de couleurs anthracite, ce qui en fait un excellent choix pour les applications intérieures et extérieures. La résilience d'Alta Quartzite aux conditions météorologiques extrêmes et ses faibles besoins d'entretien le rendent idéal pour un large éventail de projets architecturaux. Qu'il s'agisse de rehausser un intérieur contemporain ou d'offrir une finition extérieure robuste, Alta Quartzite offre une élégance intemporelle et des performances supérieures.

    Ces pierres sont disponibles dans les surfaces suivantes,

    • Fente naturelle – La surface naturelle fendue de la pierre. Contrairement aux pierres comme le granit, la surface naturelle fendue des ardoises est très lisse et excellente pour les projets extérieurs et intérieurs. (Disponible sur BIMObject.com)
    • Brossé - Lorsque la surface naturelle fendue est brossée, le plateau est encore plus lisse tout en conservant une belle structure.
    • Aiguisée – La surface aiguisée est complètement lisse, donnant à la pierre une belle profondeur.

    Zurface veille à ce que l'extraction et le traitement de cette pierre soient effectués avec un fort engagement en faveur de la durabilité, ce qui en fait un choix responsable pour les projets respectueux de l'environnement.

    Pour faciliter une intégration transparente dans vos projets de conception, Alta Quartzite est disponible sur BIMobject avec des données BIM complètes. Incorporez facilement ce matériau haut de gamme dans vos modèles BIM, garantissant ainsi des spécifications précises et une planification de projet rationalisée.

    Spécification
    • Area of useFloor tiles, exterior tiles, crazy paving, facade, cut-to-size, indoor/outdoor, stair cover etc.
      Stone typeSlate
      OriginNorway
      ColorAnthracite, grey
      Surface treatmentsNatural cleft, brushed, honed
    Spécifications techniques
    • Réference unique.zurface-irregular-tile-altaskiffer
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2024-10-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalArdoise
    • Matériel secondairePierre
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enNorvège
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
    • Classification IFCFloor
    • Code ETIMEC010182
    • Nom ETIMNatural stone tile
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13
    • Titre OmniClassTile Flooring