Z1852 12" x 12" x 10" Sump Industrial Floor Sink

Z1852 12" x 12" x 10" Sump Industrial Floor Sink

The Z1852 Floor sinks are most commonly used in food and beverage, manufacturing plants, restaurant kitchens, maintenance rooms, and wash down areas or any area with heavy flow

*  Drain meets US FDA standards for corrosion resistance

*    Butterfly Locking Valve Option protects pipes and trunk lines against debris

*  EZLock option provides a unique locking mechanism to secure drain covers

Spécification
  • Zurn Z1852  2” X 12” X 10” Deep, 14 gauge, type 304 stainless steel, loose set full grate stainless steel sediment basket.

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-1852
  • Famille de produitsDrains (Wastes)
  • Groupe de produitsZ1800 Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-01
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (pouces)13
  • Largeur (pouces)12
  • Profondeur (pouces)12
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Nom UNSPSCStainless steel grating
  • Code UNSPSC30103202
  • Code Uniclass 1.4L6651
  • Description de l'Uniclass 1.4Gratings
  • Code Uniclass 2015Pr_25_30_30
  • Description de l'Uniclass 2015Floor plates, gratings and edgings
  • Code CSI MasterFormat 201405 53 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Gratings
  • Numéro OmniClass23-15 17 11 19 15

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis
Canada