Publier vos produits
Wilkins 375ST Reduced Pressure Principle Backflow Preventer
Zurn

Wilkins 375ST Reduced Pressure Principle Backflow Preventer

Traduit par Google,

Le clapet anti-retour à pression réduite doit être en acier inoxydable, certifié NSF/ANSI/CAN 61, homologué ASSE® 1013, évalué à 180 °F et fourni avec des robinets à boisseau sphérique à passage intégral. Le corps principal doit être en nylon et les élastomères du disque de siège doivent être en silicone. S'il est installé à l'intérieur, l'installation doit être fournie avec un adaptateur d'entrefer. Le clapet anti-retour à pression réduite doit être un modèle ZURN WILKINS 375ST.

Conformité:

  • Approuvé par la ville de Los Angeles
  • Approuvé par le Massachusetts
  • ASSE 1013
  • CSA B64.4
  • Approuvé par l'USC
  • Norme NSF/ANSI/CAN 61

Caractéristiques:

  • Tailles 1/2", 3/4", 1"
  • Pression d'eau de travail maximale 175 PSI
  • Température maximale de l'eau de travail 180f
  • pression d'essai hydrostatique 350 PSI
  • Raccords d'extrémité Filetés FNPT ANSI B1.20.1

Mots clés : Dispositif anti-retour, Dispositif anti-retour de pression, Pression anti-retour en acier inoxydable, Pièces de dispositif anti-retour,


Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-375st
  • Famille de produitsBackflow Preventers
  • Groupe de produitsReduced Pressure Principle Assembly
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalNylon
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes

Produits similaires