BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
Classification IFCSoupape
Nom UNSPSCValves
Code UNSPSC401416
Code Uniclass 1.4L71166
Description de l'Uniclass 1.4Pressure reducers
Code Uniclass 2.0PR-94-94-xx
Description de l'Uniclass 2.0Pressure Reducing Valves
Code Uniclass 2015Pr_65_54_94_72
Description de l'Uniclass 2015Reduced pressure zone valves
Code de référence NBS94-94-xx
Description de référence NBSPressure Reducing Valves
Code CSI MasterFormat 201440 05 67
Titre CSI MasterFormat 2014Specialized Pressure and Flow-Control Valves
Numéro OmniClass23-27 31 47
Code CSI UniFormat IID20
Titre CSI UniFormat IIPLUMBING