850XL Full Port Ball Valve, 1/2" to 2", Lead-Free*

850XL Full Port Ball Valve, 1/2" to 2", Lead-Free*

ZURN WILKINS Model 850XL Full Port Bronze Ball Valves are recommended for residential, commercial and industrial applications where Lead-Free* valves are required. Ideal for throttling and balancing installations of low pressure steam, air, water and non-corrosive gas or oil. Meets the requirements of NSF/ANSI 372* *Product contains weighted average lead content less than 0.25% for wetted surfaces.
Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-850xl
  • Famille de produitsIsolation Valves for Liquid Services
  • Groupe de produitsBall Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBronze
  • Matériel secondaireLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enChine
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes

Disponibilité de la région

North America
États-Unis
Canada