Z1832 6" Diameter Top Round Industrial Sanitary Drain

Z1832 6" Diameter Top Round Industrial Sanitary Drain

The Zurn Z1832 6" Diameter Round Drain comes standard with 12 gauge, 304 stainless steel, and features a light-duty perforated grate with a bead blasted finish.

  • High Capacity 304 Stainless Steel Drain
  • Drain meets US FDA standards for corrosion resistance
  • Durability and Aesthetic qualities of Stainless Steel for floor drains
  • Drain is manufactured without any inside seams or welds to eliminate hidden areas for bacteria growth
  • Ideal for use in restrooms, kitchens, deli's, and under small condensate lines.
Spécification
  • Engineering Specification: Z1832 6-1/4 Diameter 3" Deep, 12 gauge, type 304 stainless steel, round drain features light-duty perforated grates, and bead blasted finish. Drain meets U.S. FDA standards for corrosion resistance.

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-z1832
  • Famille de produitsDrains (Wastes)
  • Groupe de produitsZ1800 Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-01-05
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)7
  • Largeur (pouces)6.25
  • Profondeur (pouces)6.25
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)6
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Nom UNSPSCStainless steel grating
  • Code UNSPSC30103202
  • Code Uniclass 1.4JR1
  • Description de l'Uniclass 1.4Drainage
  • Code Uniclass 2.0EE-35-05-65
  • Description de l'Uniclass 2.0Sanitary, Cleaning, Maintenance And Storage Ff
  • Code Uniclass 2015Pr_25_30_30
  • Description de l'Uniclass 2015Floor plates, gratings and edgings
  • Code de référence NBS35-05-65
  • Description de référence NBSSanitary, Cleaning, Maintenance And Storage Ff
  • Code CSI MasterFormat 201405 53 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Gratings
  • Numéro OmniClass23-15 17 11 19 15
  • Code CSI UniFormat IID2030
  • Titre CSI UniFormat IISanitary Waste

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis
Canada