Publier vos produits
Z415BL Floor and Shower Drain Body Assembly with “Type BL” Strainer
Zurn

Z415BL Floor and Shower Drain Body Assembly with “Type BL” Strainer

Traduit par Google,
Le siphon de sol Z415 avec corps en fonte permet des économies d'installation et de reprise grâce aux solutions d'entrepreneur brevetées de Zurn. Livré en standard avec une pince à membrane inversible combinée et un collier réglable avec des fentes d'infiltration, et une crépine légère en nickel bronze poli.
Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-z415bl
  • Famille de produitsFloor Drains
  • Groupe de produitsFinish Floor Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-05-01
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (pouces)13.19
  • Profondeur (pouces)13.19
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Code Uniclass 2015Ss_30_75
  • Description de l'Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Numéro OmniClass23-31 27 00
  • Titre OmniClassFloor Drains

Produits similaires