Publier vos produits
Z505 12-1/4" Diameter Top Heavy-Duty Drain w/ Sediment Bucket
Zurn

Z505 12-1/4" Diameter Top Heavy-Duty Drain w/ Sediment Bucket

Traduit par Google,
Le drain de surface Zurn Z505 de 12 po est doté d'un corps en fonte Dura-Coated avec sortie inférieure, d'un bac d'infiltration, d'une pince de solin à membrane combinée et d'un cadre pour une grille à fentes à rebord profond à usage intensif.
Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-z505
  • Famille de produitsSanitary Components
  • Groupe de produitsFloor Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-04-24
  • Numéro d'édition2
  • Largeur (pouces)15
  • Profondeur (pouces)15
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Code Uniclass 2015Ss_30_75
  • Description de l'Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Numéro OmniClass23-31 27 00
  • Titre OmniClassFloor Drains

Produits similaires