A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk

A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát

Glass pony wall

Egyedi azonosító: pony_wall
Gyártó: 3form Europe
Termék család: xxxx
Termék csoport: yyyy
Szélesség (hüvelyk): 96
Magasság (hüvelyk): 46
Mélység (hüvelyk): 10
Publikálás dátuma: 2012-11-01
Verziószám: 2
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (1)
Glass pony wall

Total dimensions: 48" H x 10" W x 96" L
Must be anchored to floor
Approx. footprint: 10" x 96"
Glass panel dimensions: 91" W x 44" H
Ideal for room divider or reception desk back feature
Poured Glass has 3D appearance
(3) edges polished (two sides and top)
Millwork included (Paint Grade)
Unit painted to match C3 colors standard
One tube of clear silicone included to caulk glass into millwork
Three-week lead time; Four-week lead time for Glass


Elsődleges anyag: Glass
Másodlagos anyag: Metal
Tervezés helye: United States
Gyártás helye: United States

BIMobject kategória: Building Materials - Glass & Glazing
IFC besorolás: Furnishing Element
UNSPSC név: Furniture and Furnishings
UNSPSC kód: 56
Uniclass 1.4 Kód: L6332
Uniclass 1.4 Leírás: Glass
Uniclass 2.0 Kód: SS-25-60
Uniclass 2.0 Leírás: Wall And Barrier Accessory Systems
NBS Reference Kód: 25-60
NBS Reference Leírás: Wall And Barrier Accessory Systems
OmniClass szám: 23-13 19 13 11 17
OmniClass cím: Solid Glass Sheets

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.