Termékek közzététele
ADA Vanity Brackets
A&M Hardware

ADA Vanity Brackets

ADA Countertop Support Brackets

Responding to the needs of our valued customers, A&M Hardware is proud to introduce our latest innovation: the ADA Bracket. Designed to streamline ADA countertop installations, our ADA countertop support brackets redefine accessibility and ease of use in both residential and commercial spaces.

ADA Vanity Bracket Features

  • Available with a 21" or a 23" top
  • 12 Gauge Steel offers superior strength
  • Available in Black, White, Primer, Stainless Steel, and Aluminum (import only)
  • Now available in Copper, Gold and Silver veined finish
  • Optional mounting holes on sides of Black Brackets to install your finishing panel if desired
  • ADA(21) accommodates 22" to 24" tops
  • ADA(23) accommodates 24" to 26" tops
  • Spring clips & screws provided for easy on/off skirt attachment
  • No visible fasteners
  • No tools required to remove & reinstall skirt
  • Mounting holes provided for skirt if you do not wish to use spring clips
  • 3x3 cut out for wall cleat & wire run clearance
  • Packaged 2 per box
  • Load limit range of 940 lbs. to 1900 lbs. per pair
  • See full price list under the "About Us" drop down
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóada-brackets
  • TermékcsaládBrackets
  • TermékcsoportADA Brackets
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-01-05
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - rögzítő rendszerek
  • Uniclass 2015 kódPr_20_85_09
  • Uniclass 2015 leírásBrackets
  • CSI MasterFormat 2014 kód05 45 00
  • CSI MasterFormat 2014 névMetal Support Assemblies
  • OmniClass szám23-13 23 11 19 15
  • OmniClass névFraming Anchors