Termékek közzététele
Cabinet Max with back and boxes, 120 x 113 cm
ABA Skol

Cabinet Max with back and boxes, 120 x 113 cm

The Max modules are available in varnished birch plywood or white lacquered MDF. The top plate is always in laminate. The modules are available in different sizes and different shapes. The specified heights include wheels, legs or socket, which is choosen when ordering. Max is a unique storage system specially developed and adapted for preschool requirements. The system also includes corner modules, T-modules and curves so you can create the natural room-in-room. There are several accessories for the back of the modules such as whiteboard with magnet, flannel and mirror. Other accessories are for example storage boxes, drawers, doors and colored surfaces.
Specifikáció
  • Ecolabeled by the Nordic Swan. Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító6400701
  • TermékcsaládStorage
  • TermékcsoportMax
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-06-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1130
  • Szélesség (mm)1200
  • Mélység (mm)380
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagLaminált
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)50
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névCabinets
  • UNSPSC kód30161801
  • Uniclass 2015 kódEF_40_30
  • Uniclass 2015 leírásFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurniture
  • OmniClass szám23-21 25 11 13
  • OmniClass névClassroom Furniture
  • CSI UniFormat II kódE2020
  • CSI Uniformat II névMovable Furnishings