Termékek közzététele
Material cabinet 100 x 47 x 210
ABA Skol

Material cabinet 100 x 47 x 210

Material cabinet in laminate. Available in birch, beech and white. The cabinet has 2 full and solid doors, with handle and cylinder lock. Five shelves are included, four of which are removable.
Specifikáció
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító7003014
  • TermékcsaládStorage
  • TermékcsoportMaterial
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-10-09
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2100
  • Szélesség (mm)1000
  • Mélység (mm)470
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagLaminált
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeLettország
  • Nettó tömeg (kg)94
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névCabinets
  • UNSPSC kód30161801
  • Uniclass 2015 kódEF_40_30
  • Uniclass 2015 leírásFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurniture
  • OmniClass szám23-21 25 11 13
  • OmniClass névClassroom Furniture
  • CSI UniFormat II kódE2020
  • CSI Uniformat II névMovable Furnishings

Termék elérhetősége

Európa
Dánia
Finnország
Izland
Norvégia
Svédország