Termékek közzététele
Material cabinet with upper glas doors 100 x 47 x 210
ABA Skol

Material cabinet with upper glas doors 100 x 47 x 210

Material cabinet with shared pair doors. The doors at the top are with tempered glass and the doors at the bottom are smooth and solid. The cabinet is in birch laminate, beech laminate or white laminate. Four shelves are included, three of which are removable. Available in different depths, and comes with or without locks in the pair doors.
Specifikáció
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító7003364
  • TermékcsaládStorage
  • TermékcsoportMaterial
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-10-09
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2100
  • Szélesség (mm)1000
  • Mélység (mm)470
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagLaminált
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeLettország
  • Nettó tömeg (kg)81
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névCabinets
  • UNSPSC kód30161801
  • Uniclass 2015 kódEF_40_30
  • Uniclass 2015 leírásFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurniture
  • OmniClass szám23-21 25 11 13
  • OmniClass névClassroom Furniture
  • CSI UniFormat II kódE2020
  • CSI Uniformat II névMovable Furnishings