Termékek közzététele
Chair Frida, SH 45 cm
ABA Skol

Chair Frida, SH 45 cm

4.4/5 csillag4.4(8 vélemény)
A stackable chair in solid birch, with laminate covered seat and back plate. Laminate comes in 5 different colors. Available in seat height: 45 cm, with or without armrests. Armrests with table protection makes the chair easy to hang on the table top. In the same series you can find chair Fanny with or without armrests.
Specifikáció
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító7412001
  • TermékcsaládChairs
  • TermékcsoportFrida
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-06-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)795
  • Szélesség (mm)500
  • Mélység (mm)480
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagLaminált
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeLitvánia
  • Nettó tömeg (kg)4.6
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • Uniclass 2015 kódEF_40_30
  • Uniclass 2015 leírásFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurniture
  • OmniClass szám23-21 25 11 13
  • OmniClass névClassroom Furniture
  • CSI UniFormat II kódE2020
  • CSI Uniformat II névMovable Furnishings

Termék elérhetősége

Európa
Dánia
Finnország
Izland
Norvégia
Svédország