Termékek közzététele
Chair Fanny, SH 38 cm
ABA Skol

Chair Fanny, SH 38 cm

A stackable chair in solid birch, with laminate covered seat and back plate. Laminate comes in 5 different colors. Available in three different seat heights: 36, 38 and 52 cm, with or without armrests. Armrests with table protection makes the chair easy to hang on the table top. Can also be supplemented with footrest and with safety rail. In the same series you can find chair Frida with or without armrests.
Specifikáció
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító7431301
  • TermékcsaládChairs
  • TermékcsoportFanny
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-06-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)620
  • Szélesség (mm)400
  • Mélység (mm)370
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagLaminált
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeLitvánia
  • Nettó tömeg (kg)3
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • Uniclass 2015 kódEF_40_30
  • Uniclass 2015 leírásFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurniture
  • OmniClass szám23-21 25 11 13
  • OmniClass névClassroom Furniture
  • CSI UniFormat II kódE2020
  • CSI Uniformat II névMovable Furnishings

Termék elérhetősége

Európa
Dánia
Finnország
Izland
Norvégia
Svédország