Termékek közzététele
Chair Nike with slade base, and big seat, SH 45 cm
ABA Skol

Chair Nike with slade base, and big seat, SH 45 cm

Stackable chair designed to fit school environment. With powder coated gray steel frame, with seat and backrest in high pressure laminate. The slade base makes it easy to hang the chair on the table by simply turning it over. The hole in the backrest makes it easy to grip and move the chair. The shape of the backrest also makes it easy to hang up a school bag without having it slipping off the chair. The laminate is available in five different colors and the chair is available in five different seat heights. Seat height 45 cm, seat width 42 cm and seat depth 39 cm.
Specifikáció
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító7850130
  • TermékcsaládChairs
  • TermékcsoportNike
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-02-21
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)830
  • Szélesség (mm)470
  • Mélység (mm)470
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagLaminált
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeBosznia-Hercegovina
  • Nettó tömeg (kg)4.9
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
  • IFC besorolásBútor

Termék elérhetősége

Európa
Dánia
Finnország
Izland
Norvégia
Svédország