Termékek közzététele
Chair Nike with 4 leg, and small seat, SH 65
ABA Skol

Chair Nike with 4 leg, and small seat, SH 65

Stackable chair with four legs designed to fit school environment. With powder coated gray steel frame, with seat and backrest in high pressure laminate. With adjustable footrest. The hole in the backrest makes it easy to grip and move the chair. The shape of the backrest also makes it easy to hang up a school bag without having it slipping off the chair. The laminate is available in five different colors and the chair is available in three different seat heights. Seat height 65 cm, seat width 36 cm and seat depth 35 cm.
Specifikáció
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító7850830
  • TermékcsaládChairs
  • TermékcsoportNike
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-02-21
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)980
  • Szélesség (mm)405
  • Mélység (mm)540
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagLaminált
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeBosznia-Hercegovina
  • Nettó tömeg (kg)6.2
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
  • IFC besorolásBútor