Termékek közzététele
Bench Costello 180, HPL
ABA Skol

Bench Costello 180, HPL

Robust bench with high pressure laminate surface. Frame in gray powder-coated steel where the feet are pre-drilled for anchoring to the floor.
Specifikáció
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító7853240
  • TermékcsaládBench
  • TermékcsoportCostello
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-05-18
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)440
  • Szélesség (mm)1800
  • Mélység (mm)500
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagLaminált
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeBosznia-Hercegovina
  • Nettó tömeg (kg)10
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurniture
  • OmniClass szám23-21 23 00
  • OmniClass névResidential Furniture and Equipment
  • CSI UniFormat II kódE
  • CSI Uniformat II névEQUIPMENT & FURNISHINGS