Termékek közzététele
Chair Nellie high
ABA Skol

Chair Nellie high

Made of high pressure laminate with gray powder coated steel legs. Stepless adjustable seat and footplate. Seat height max 52 cm. Hanging, can be hung on a table top. Baby rail is available for purchase.
Specifikáció
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító7853630
  • TermékcsaládChairs
  • TermékcsoportNellie
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-02-21
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)780
  • Szélesség (mm)450
  • Mélység (mm)560
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagLaminált
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeBosznia-Hercegovina
  • Nettó tömeg (kg)8
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
  • IFC besorolásBútor