Termékek közzététele
Balance stool Nova, low
ABA Skol

Balance stool Nova, low

An adjustable stool with a gas spring, seat height 45 - 56 cm. The upholstery, which is made of 25% spandex and 75% acrylic, conceals the stool leg itself. The leg is rotatable and movable, which means that when you sit on the stool you can both spin and move from side to side and the bottom plate is still stable on the floor. Soft seat, Ø 37 cm, with a black base plate, Ø 38 cm. The height is continuously adjusted by pulling the handle.
Specifikáció
  • Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító7920101
  • TermékcsaládStool
  • TermékcsoportNova
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-05-18
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)560
  • Szélesség (mm)380
  • Mélység (mm)380
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeKína
  • Gyártás helyeKína
  • Nettó tömeg (kg)2
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurniture
  • OmniClass szám23-21 23 00
  • OmniClass névResidential Furniture and Equipment
  • CSI UniFormat II kódE
  • CSI Uniformat II névEQUIPMENT & FURNISHINGS