Termékek közzététele
Analog actuator_Busch-Jaeger
ABB

Analog actuator_Busch-Jaeger

The Analogue Actuator converts KNX telegrams in voltage (0…10V) signals. These analogue output signals are used to influence regulatory processes. For example, devices for heating, air conditioning or ventilation applications can be adjusted in their operation depending on the information, which are transmitted via the bus system. This Analogue Actuator is a 2-fold device with a housing for surface mounting. 

Specifikáció
  • Color:Light grey
    Degree of Protection:IP54
    Mounting Type:Surface Mounted
    Number of LEDs:0
    Number of Outputs:2
    Output Voltage (Uout):0 ... 10 V DC
    Power Loss:0.3 W

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAnalog-actuator-Busch-Jaeger
  • TermékcsaládHome e Building Automation Systems
  • TermékcsoportAnalogue Actuator
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-05-25
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Controls